Elektropneumatisches Aggregat mit ZiMo
Soluzioni di sistema | Mobilità | Robotica mobile

Unità elettropneumatica
Serie AEPN

- Leggero e potente
- Campi di pressione multipli selezionabili
- Interrogazione integrata
- Controllabile
- Indipendente
Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000
Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

- Leggero e potente
- Campi di pressione multipli selezionabili
- Interrogazione integrata
- Controllabile
- Indipendente

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
La nostra cella di automazione ZiMo, completamente pronta all'uso, offre la massima flessibilità e può essere integrata perfettamente nella vostra produzione, senza alcuna conoscenza di programmazione. Grazie al suo sistema di controllo intuitivo e versatile, ZiMo vi aiuta a ottimizzare i vostri processi in modo efficiente. Ogni volta che ne avete bisogno. Ovunque ne abbiate bisogno. Questa applicazione include un'ampia gamma di componenti del Gruppo Zimmer, che la rendono personalizzabile per una varietà di settori, da quello farmaceutico a quello elettronico e molto altro ancora.
- Unità elettropneumatica AEPN: un sistema completamente autonomo che fornisce aria compressa anche alle postazioni più remote. Consente il controllo indipendente di più prodotti e soddisfa un'ampia gamma di requisiti industriali.
- GPD5000 Pinza centrata a 3 griffe: adatta a quasi tutte le condizioni ambientali, con guida sigillata fino a IP67 e protezione anticorrosione di serie, per un uso universale.
- Pinza parallela a 2 griffe GEP2000: certificata in classe 2 per camere bianche, garantisce emissioni di particelle minime - ideale per applicazioni nell'industria farmaceutica ed elettronica. Funzioni come il riconoscimento automatico del pezzo, il dispositivo di protezione e il posizionamento flessibile stabiliscono nuovi standard nella tecnologia delle pinze elettriche.